公差が改善されたため、3Dプリンターで作られた歯車は、店頭に並ぶオブジェのような存在になっている。

イグスの圧力精度により、公差が0.2mmから0.1mmに改善され、静かでスムーズな操作が可能になりました。
2回の直線動作と1回の回転により、物体が浮いているような錯覚を作り出すことができます。

問題点

ソリューション

イグスの選択的レーザー焼結 - フィリグリー部品の実装

イグリデュールi3から3Dプリントされたギアの例。

イグリデュール® i3、イグリデュール® i6、イグリデュール® i8-ESD - イグスのあらゆる種類のプラスチックギアを3Dプリント®

テストラボでの歯車試験:
1,440°回転: 64rpm、M = 2.25Nm、z = 30、m = 1、b = 6mm Y軸: 破断までのサイクル 1. イグリデュールI3 (印刷) 2. イグリデュールI8-ESD (印刷) 3. POM (ミリング加工) 4. イグリデュールI6 (印刷) 5. イグリデュールI190 (印刷) 6.PLA(プリント)

このアプリケーションの例では、さらにイグス製品があります:

3Dプリントされたコンポーネントを使用したその他の応用例

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間