言語の変更 :
干渉を受けずに大量のデータを素早く伝送
機械およびプラントエンジニアリングにおけるエネルギー供給システムの技術的要件は、機能的に信頼性の高いケーブルを要求しています。イグス® ケルンでは、ケーブル長を長くすることで大容量のデータ伝送を可能にするグラス光ファイバーケーブルへの依存度を高めています。"chainflex® CFLG.2HG" 製品ファミリーは現在、メートル単位で販売されているほか、在庫からコネクタ付きで組み立てることも可能です。

イグス®® ラボにおける光ファイバーケーブルの耐久試験:エネルギーチェーンにおいて、干渉を受けずに60,000キロメートルをカバー。
CFLG.2HGシリーズのグラスファイバー光ケーブルは、イグス®® エナジーチェーン研究所で2年間の試験も行われました。曲げ半径わずか100 mm、速度2.5 m/s、移動距離2 mが選択されました。エナジーチェーンで3,000万回以上(つまり60,000km)移動しても、技術的に問題となる減衰の増加は検出されませんでした。テストの終わりはまだ見えない。
使用製品はこちら
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00