言語の変更 :
スリップリングなし ... メンテナンスが容易 ... 点検が容易
e-spool® ショアパワーは、高電圧または低電圧のショアパワー接続に適した、1~4本のケーブルを巻き出すための電動ケーブルドラムです。e-spool® の回転運動は、スリップリングの代わりにツイスターチェーン® モジュールで実現され、システム全体で連続したケーブル走行が可能です。このモジュールは、最大10ターンのケーブルドラムを収容し、単芯ケーブル(電源、制御システム、光ファイバー)は、制御キャビネットからe-スプール® 内部の認定ジャンクションボックスまで、途切れることなく配線されます。
システムは、厳しい気象条件や振動に耐えるため、コンテナ内に設置することが望ましい。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00