言語の変更 :
革新的なマーキングソリューションのスペシャリストであるElried Markierungssysteme社は、イグスの精密でメンテナンスフリーのコンポーネントを印刷システムに採用しています。ドライリンZLW歯付ベルト軸、NEMAステッピングモーター、ドライリンD1モーター制御システムにより、印字ヘッドの高精度位置決めが可能になり、信頼性の高い自律運転が長年にわたって保証されます。エディングのインク技術と組み合わせることで、高性能で使いやすいマーキングシステムが実現します。
1

さまざまな表面の特殊仕様には、特別なマーキングソリューションが必要です。イグスのコンポーネントと様々なエディングインクを装備したエルリードのシステムは、ほとんどすべての材料と表面に印字することができます。
1

Elried社の印刷システムには、イグスのdrylin ZLW歯付ベルト軸とdrylin D1モーター制御システムが採用されています。これらは、印刷ヘッドの非常に高速な直線移動を可能にし、潤滑剤を必要としないためメンテナンスフリーです。
1

ドライリンD1モーター・コントロール・システムはリニア軸に最適化されており、ブラウザーのIPアドレスを介して素早く簡単に設定でき、PC、タブレット、スマートフォンで使用できる。