言語の変更 :
お台場海浜公園に整備された世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」では、噴水制御用のケーブル保護システムとして、イグスのe-loopとチェーンフレックスが採用されました。海水や潮風にさらされる湾岸エリアという厳しい環境下で、耐候性・耐久性・可動追従性が評価された事例です。

東京アクアシンフォニー
東京アクアシンフォニーは、お台場海浜公園に整備された高さ150メートル、幅250メートルの世界最大級の噴水です。音楽や光と連動したダイナミックなショーを支えるため、設備には高い信頼性が求められます。一方で、設置場所は海辺であり、海水や潮風、紫外線など、ケーブルや保護システムにとって厳しい条件が重なる環境でもありました。
e-loopの採用により、可動する設備に接続されたケーブルを適切な曲げ半径で保護し、摩耗や断線のリスク低減に貢献しています。さらに、360度回転が可能な構造により、波の不規則な動きや海面の潮位変動にも対応できる点が高く評価されました。
噴水設備/ウォーターショー設備/屋外演出設備

世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」では、海辺という厳しい設置環境の中で、噴水制御用ケーブルを保護するシステムとしてe-loopが採用されました。耐候性、耐久性、可動追従性、保守性が評価され、世界最大級の噴水設備の安定運用を支えるソリューションとなっています。