言語の変更 :
入院していると、1日が24時間以上続くように感じる。そのため、テレビと読書が時間をつぶすためのお気に入りの方法となることが多い。患者が座ったり寝たりする姿勢に合わせてテレビを快適に調節できるよう、ベッドサイドテーブルに取り付けるだけで高さ調節が可能な回転アームを病棟に設置する病院が増えている。しかし、この回転アームがミュンスターラント地方のある家族経営の会社で製造されていることは、あまり知られていない。長年にわたり、この機械エンジニアリング会社は、イグス(® )の潤滑とメンテナンスフリーのすべり軸受に頼って、衛生的でスムーズなアームの調節を実現してきました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00