言語の変更 :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, スロベニア
イグリデュール® トライボテープ V400 摩耗問題を解決
® フライス盤の磨耗を軽減するため、このメーカーはイグリデュール® トライボテープ V400 を使用しています。機械への介入を最小限に抑えることで、これは非常に経済的な解決策となり、現在では1年間故障なしで稼動しています。
耐摩耗性に加え、イグリデュール® V400は、+200℃までの耐熱性と高い耐メディア性にも優れています。
標準的な素材と比較した極限の耐摩耗性
このフィルム素材は、同社が所有する2,750平方メートルの試験ラボで、その高い耐摩耗性を証明することができた。ステンレス・スチール・ピンに対する摩耗試験では、4種類のトライボテープすべてが、PTFEガラス繊維やPTFEブロンズ・コンパウンドよりも10倍も優れた性能を示した。また、この素材は摩耗が少なく、無潤滑でメンテナンスフリーです。
トライボテープは、ハサミでカットできるなど加工が容易なうえ、裏面が自己粘着性であるため、用途はほぼ無限に広がります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00