調整が簡単 - ドライリン付き溶接ステーション® W ローラーベアリング

  • 求められていたもの移動が簡単で、溶接の火花に影響されず、メンテナンスフリーで、汚れた環境でも詰まったり騒音が発生したりすることなく動作するガイダンス。
  • 必要条件耐久性、静かで滑らかに滑る& ローラー、スムーズでメンテナンスフリーの動き。
  • 業界溶接技術
  • お客様の成功迅速な設置、メンテナンス不要、汚れにくいソリューション
Castera - イグス製ローラーベアリングにより移動可能な溶接ステーション

ドライリン® W ローラーベアリングにより、溶接ステーションは楽に移動できます。

Castera - イグス製ローラーベアリングにより移動可能な溶接ステーション

使用製品

ころ軸受 WJRM-21-20

ステッピングモーター

プロファイル・レール WS-20

プロファイルレール

ローラーベアリングの詳細

その他のローラーベアリング

ハイブリッドベアリング用のオンライン寿命予測計算ツール

ローラーベアリング コンフィギュレータ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間