SERO Automationは、3-6軸間のロボットへのエネルギー供給に空気圧式後退システム(TR.RSP.70.R)を選択しました。この引き込みシステムの最大の利点は、長い距離でも一定の直線的な引き込み力であり、空気圧シリンダーにより無段階に調整可能です。アダプタープレート(TR.910.876)は、ファナックM900-iB700用に設計されているため、穴を開けることなく引き込みシステムを取り付けることができます。 第6軸の領域でエネルギーチェーンを確実に固定するために、タイラッププレートを備えたコンパクトな接続部(TR.70.21.01.30)を使用しました。これにより、ケーブルとエナジー・チェーンを最適に固定することができる。コンパクトコネクションを簡単に取り付けるために、テンションクランプ(TR.907.667.275)を第6軸にねじ込みました。30mmのクランプを備えたコンパクトコネクションTR.70.21.01**.30**は、クランプの厚さ30mmのチューブにぴったりフィットします。スライドさせて締め付けるだけです。2000mmのトリフレックス® R TRE チェーン(TR.RSP.70.110.2000.0)は、2個のプロテクター(TR.70.30)で衝撃や摩耗から保護されています。