LES GmbHでは、半自動鋸をプッシュオフテーブルで拡張しています。この鋸で様々なアルミ形材を切断し、ドライギア® アピロ® カンチレバー軸で組立テーブルに搬送します。
あるいは、空気圧シリンダーを使ってノコギリを伸ばすこともできる。これらは、すでに過負荷の圧縮空気システムのために除外された。さらに、アピロ(® )の軸の自由度は比較的に大きく、自動化された動作シーケンスにおいてより柔軟性がある。
このソリューションでは、複数のドライギアアピロ軸が 1 つの軸で同期されます。これらの軸は、D1 dryve モーターコントロールユニットとドライギアウォームギアボックスを介して制御されます。
LES GmbH社は、同じシステムを使用して半自動包装ラインを拡張しています。ここでは、パッケージはフィルムで包装され、ローラーコンベアとApiro軸を介して供給装置に押し込まれます。パッケージの自動搬送のためのこのソリューションは、倉庫の従業員にとって非常に時間節約になり、最適化されたワークフローを可能にします。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00