言語の変更 :

トリフレックス付き自動ドライバー® TRC.70.110.0
triflex® TRC.70.110.0 スプリングロッドとユニバーサルアッセンブリーキット付き, カスタマー:Weber Schraubautomaten社
自動車産業向けシステム、特に、フロー成形穴あけ(超高速)、ねじ切り(低速)、ねじ締め(超低速およびトルク制御)を一度に行うことができます。ウェーバーの自動ねじ締め機を使用すれば、フロー成形の穴あけ、ねじ切り、ねじ締めを1回の作業で実現できます。トリフレックス® TRC チェーンには、電気ケーブ ルと送りホースが内蔵されており、このホースを通 してロボットの頭部にあるねじ締めユニットに向かってねじ が送られます。トリフレックス® Rシステムのキンク防止機能により、ねじが正しく送り込まれます。
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00