日常的なソーイングで安定したタイトな切れ味
e-chain® E4.80は頑丈で、特に汚れの多い用途に適しています。X軸の30m移動では、エナジーチェンの上段が下段の上に載ります。一方では高い耐摩耗性、他方では広い接触面により、作用する力が広い範囲に分散されます。その結果、安定性と機能的信頼性が持続する。さらに、特に滑らかな輪郭も特徴です。摩耗が少ないため、チェーン内部のホースとケーブルが長期にわたって保護されます。必要に応じて、両側にある取り外し可能なクロスバーにより、ケーブルやホースを素早く簡単に交換できます。
二重の長方形ストップドッグシステムは、最大限の力吸収を保証するため、長い非支持長でも高い安定性を保ちます。公差が厳しく、大きなボルト/ボア接続が、高い荷重吸収性を実現しています。ほぼ完全なゼロクリアランスは、長い耐用年数を保証します。インナー/アウタープレート原理(インナー/アウターチェーンリンクのインターロック)により、直進性、高い保持力、極めて高い気密性が保証されます。微細な埃や湿気も内部に侵入することはありません。さらに、低振動・低騒音という問題もあります。 ラジアスストップに内蔵されたブレーキがその役割を担っている。
納得のいくテストカット"最初のテストカットは、すでに私たちを納得させました、と" グルーバーは報告する。"技術への投資が報われると確信しています」。" アレクサンダー・リツカもまた、こう期待している:"私たちは、初日からロバスト・エネルギー・チェーンを使用しています。私たちの経験は十分すぎるほど良好です。これまでのところ、顧客からの苦情はありません。ダウンタイムもありません。チェンは納品され、私たちが組み立て、必要なケーブルとホースを取り付け、のこぎりを稼働させます。igus® との協力関係は、常にスムーズに機能しています。"