PTFEフリー、FDA準拠のベーカリー機器用ポリマーコーティング

食品製造における信頼性が高く、摩耗が少なく、メンテナンスフリーのソリューション

概要

使用製品

イグリデュール IC-05

コーティングパウダー IC-05

問題点

ソリューション

トライボコーティングは、外部から潤滑剤を塗布する必要がないため、FDAに準拠しています。

製品生地は、製造工程内にある次のステーションへ自動搬送されます。コーティングは、メンテナンスフリーなので、停止時間が長くなることを避けられます。

コーティング処理のサンプル

無料サンプルのご請求

  • イグリデュール IC-05 コーティング処理のサンプル
  • 食品機械対応、FDAおよびEU 10/2011準拠
  • 固体潤滑剤が材質に配合されているため、潤滑剤は追加する必要なし
  • DIN EN ISO 9227に従って、480時間に及ぶ塩水噴霧試験を実施
コーティングホワイトペーパー プレビュー

コーティングに関するホワイトペーパー

  • 機能性と加工について
  • 作業内容に最適なコーティング処理
  • セルフコーティング処理に関するヒント
  • 使用事例の紹介

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間