技術データ
CARTESIAはロボットとコンピューター制御の成型機で、すでに市場にある標準的な成型機とは異なり、顧客や市場が求めるさまざまな形状を作り出すことができます。従来のビスケット用成型機は、動作や形状の作成がかなり制限されていました。食品との接触や、小麦粉の粉塵や温度変化などの環境要件があるため、設置部品はすべて慎重に選択する必要があります。定期的な潤滑とメンテナンスのため、代替のガイドソリューションは選択肢にありませんでした。さらに、すべての取り付け部品は費用対効果に優れていなければなりませんでした。
クイックカップリングを装備した1本のノズルで動作するため、フォーマットの切り替えが容易で、最大30秒と推定される非常に短時間で行うことができます。CARTESIAのクイックカップリングとアダプターは、既存のスパウトや市販の3Dプリンターで作られたスパウトの使用を可能にします。CARTESIAは、内蔵のPCとCNC制御システムにより、スパウトをあらゆる方向に動かすことができるさまざまな軸で動作し、形状やサイズの制約を受けることなく、あらゆるデザインを作成することができます。イグス® ソリューションは、潤滑やメンテナンスから100%解放され、粉塵の付着もありません。
さらなるアプリケーションのイメージ:
弊社の専門家 Thorben Hendricks が drylin® リードスクリュー技術に関するあらゆるご質問にお答えします。お問い合わせフォームにご記入ください。ご連絡をお待ちしております!オンラインでのお問い合わせご予約電話またはビデオチャットによる専門家によるサポート無料サンプルのご注文
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00