この生産機械では、小さなプラスチック射出瓶をターンテーブルから小さな開口部を通ってベルトコンベヤーに供給しなければなりません。その際、ボトルの傾きや落下による不具合が絶えませんでした。イグリデュールのトライボテープを使用することで、この問題は解消されました。ボトルは、洗浄可能で耐摩耗性のあるテープの上を、ベルトコンベア上を完璧に滑るように移動するようになった。
製薬業界のこの生産工場では、円筒形の容器が搬送中に転倒し続け、移動中に傾いてしまうという問題がありました。そのため、システムオペレーターの課題は、回転テーブルとシステムの下流ステーションとの間に、スプレーボトルをスムーズかつ安全に搬送できる、クリーンでシームレスな移行部を作ることでした。このアプリケーションの特殊な状況により、同社は、このアプリケーションのために非常に低い高さしか持たず、洗浄可能で、連続運転にもかかわらず摩耗がほとんど見られず、ボトルがスライドエレメントの上を走行する際に騒音を遮断するスライド構造を探していました。
このメーカーは、医薬品包装システム内の搬送問題に対する解決策を、トライボテープライナーという形でついに見出した。高さが非常に平らなこのフィルムは、最適な摺動特性を持ち、システム内で常にトラブルのない動作を保証します。その優れた摺動特性により、耐摩耗性フィルムは騒音レベルも特に低く抑えることができます。トライボテープは、主にトライボロジー的に応力のかかる表面のライニングや搬送作業に使用されます。ハサミで簡単に切ることができ、目的の表面に素早く貼り付けることができます。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00