ボトリングプラントにおけるPETボトルアンスクランブラーの耐摩耗プレーンベアリング

イグリデュールすべり軸受は、耐摩耗性、無潤滑、メンテナンスフリーで飲料充填に活躍します。

プロフィール

  • **必要なもの:**イグリデュールの滑り軸受技術
  • 要件軸受技術は、1時間当たり最大10,000本の充填ボトルに対して、8時間以内に3840回のダブルストロークを確実に実行しなければならない。
    さらなる要件高精度、低故障率、高い柔軟性、汎用性、耐久性、安定性。
  • 業界飲料ボトリング
  • お客様の成功このすべり軸受は、大きな力がかかっても摩耗が少なく、頻繁な摺動が可能です。数ヶ月の稼動後の最初の結論は以下の通りです:12~24時間の連続運転でも、コンポーネントの性能は安定しています。
ボトル調整

問題点

ソリューション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間