言語の変更 :
1
"Innopack CSM" は、アプリケーションヘッドを使用して、様々なタイプのパッケージにキャリングハンドルを提供します。軽量でコンパクトな設計を可能にするため、多数のベアリングが使用されています。また、低摩擦係数、長寿命、潤滑剤フリー、メンテナンスフリー、振動減衰、そして低コストも要求されます。イグリデュールGとJのプラスチック製ベアリングだけが、ここで検討する価値があった。
"仕様書に定められた重量、スペース、コストの要件を考えると、プラスチック製の機械要素に代わるものはありませんでした。サプライヤーとしてイグスを選んだのも、簡単な決断だった。"
KHS Kisters社で"Innopack CSM" の開発を担当したTilo Lechner氏

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00