ポリマー製プレーンベアリングによる長寿命の製袋・充填・シール機

悪条件でもドライリンリニアベアリングによるメンテナンスフリーの包装機

概要

  • 必要なもの: イグボール 球面ベアリング、ドライリン R シャフトガイド 、ドライリン R リニアベアリング、ドライリン SET EasyTube リニア軸 ドライリン W クランプユニット 
  • 要件機械部品は包装工程で粉塵、粉体、湿気にさらされます。交換が迅速で、清掃が簡単かつ迅速でなければならない。システム全体が連続稼動していること。
  • 業界包装技術
  • お客様の成功プラスチック製滑り軸受は、あらゆる外的影響を受けず、必要な耐用年数を保証します。無潤滑ベアリングは製品の汚染を防ぎます。これは、使用されているベアリング技術が完全にメンテナンスフリーであることを意味します。
メインベアリング垂直シール工具

問題点

ソリューション

ホワイトペーパー: コールスタライジング処理とトライボポリマー

ホワイトペーパーコルステリゼーションとトリボポリマー

  • コルステライゼーションは包装業界のどこで使用されていますか?
  • コルステライズドステンレス鋼と滑り軸受の組み合わせは?
  • なぜ包装機械はコルステライズドステンレス鋼とトリボポリマープレーンベアリングの組み合わせが有効なのか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間