耐塩水性の旋回リングベアリングを備えた信頼性の高い回転ダビット

革新的な構造設計によるダビットを備えたソラリスヨット
  • **何が必要だったのか:**ダビットの垂直コラムを回転させる2つの旋回リング
  • **要求事項:**塩水/腐食に強い、メンテナンスフリー、耐久性、最小限の摩擦、クリアランスフリー、軽量、静粛性
  • 業界 ボート/プレジャーボート
  • お客様の成功イグリデュール® PRT旋回リング2個を垂直コラムの上下に取り付けることで、ダビットを簡単かつ静かに回転させることができます。平らなプラスチック製スライドエレメント上を動くリングは、作用する力を問題なく吸収します。ベアリングはグリースを追加することなくドライで動くため、付着した汚れ、塩水との常時接触による腐食、定期的なメンテナンスは問題ありません。

イグリデュール® PRT 旋回リング

イグリデュールPRT ロータリーテーブルベアリング

PRTコンフィギュレーター

PRTコンフィギュレーター

問題点

ソリューション

革新的な構造設計によるダビット
革新的な構造設計によるダビット

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間