言語の変更 :
船上のフルバッテリー、再生可能な低騒音エネルギーによる充電:これは、セーリングヨットの船尾("Spiegel" )で使用されているオーシャンパワー社の特許取得済みスリムシステムなどの水素発生装置によって保証されている。この発電機は、水中を通って引っ張られるプロペラによって駆動される。運転は、水中に直線的に降ろされ、その後押し上げられる。この直線的な変位は、イグボール® ESTMシリーズの自動調整式ペデスタルベアリングによって実現されます。潤滑不要の堅牢なプラスチック製ベアリングにより、ジェネレーターは水流に完璧に適応します。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00