言語の変更 :
1

イグスのSmartfitレーザーメーターは、自転車販売店に役立つツールです。イグスNSV-01-27レールにレーザー刻印されたスケールとプリズムキャリッジ、クロスレーザーで構成されています。このレーザーメータは、自転車の正確な計測とセッティングに最適です。これにより、営業担当者は最適なフレーム高を決定し、エンドユーザーは完璧な調整で試乗することができます。また、販売代理店では、納車前の自転車の最終組み立てにも使用しています。高精度で扱いやすい...。重要な要件は、レーザーメーターとそれに対応するレールガイドが、日常業務でラックにかけたり、台無しにしたりしないよう、頑丈であること。システムは操作が簡単で、"、設定値" を維持できなければならない。さらに、お客様にとって重要な課題は、価格性能比です。特に、無潤滑のプリロード・プリズム・スライドは、バイクショップやワークショップのような作業環境において、その価値が証明されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00