dryspinのねじ駆動と直線ガイドの産業用途。

精密な直線運動にアリスアクチュエータ

ねじ駆動と駆動ユニットの試験装置で、ねじと荷重を示す。
  • 何が必要だったのか定期的なメンテナンスを必要としないアクチュエータの正確な移動と位置決め
  • 必要条件劣悪な環境条件下でも最高の精度、潤滑やメンテナンスの必要なし、ゴミやホコリの付着なし
  • **使用製品:**ドライスピン® 標準シリーズのねじスピンドル、特殊形状のリードスクリューナット
  • お客様の成功正確な移動のための新シリーズ、メンテナンスの廃止によるコスト削減、テストベンチの迅速な結果による耐用年数の計算が可能、見慣れないねじナットの材質による顧客の関心の高まり。

ドライスピン付き高精度リニアドライブ® スピンドルユニット

2人の男性が倉庫でdryspinのねじ軸と対応するナットを紹介している。
標準ねじとdryspin®のねじ形状を比較する図。ねじ角が急または緩く、歯先は丸い形状です。
Dryspinねじは試験中に摩耗と擦れ跡があり、下部にオイル付きのシール部品がある。
dryspinのねじ駆動ユニット。ねじ軸と支持部を備えた技術アセンブリ。

使用製品

igus dryspin のねじ軸とナット部品、ショップアイコン。

オンライン注文:

Dryspinコンフィギュレーターで、ねじ付きスピンドルと選択可能なフランジ付き軸受ブッシュを表示しています。

送りねじ駆動を構成

dryspinねじ技術に、右向きの矢印とリサイクルマーク。

技術改良 ... コストダウン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間