革新的な下部レッグレストは、車内や列車での長旅をより快適にするために設計されています。drylin W シングルおよびダブルレールは、下部シートモジュールの直線移動のために取り付けられています。ポリマーベアリングは無潤滑で軽量、騒音がなく、耐腐食性です。
このふくらはぎサポートは、長時間の移動をより快適にするために、電車や自動車の座席に使用されます。リニアレール技術は、シート修正の直線運動をガイドする。当初、このアプリケーションの開発段階で、同社は電車内で使用するLMボールベアリングとシャフトを選択しましたが、これらは定期的に潤滑とメンテナンスを行う必要がありました。このメンテナンスが常に行われていたわけではないため、機能性には限界がありました。その他の問題点としては、サポートを動かしたときの騒音がありました。このような特殊な用途では望ましくない。また、以前の解決策は、単純に適用領域に対して重すぎました。
このお客様は、旧来のソリューションの欠点を解消するソリューションを探しており、当社のプラスチック製ベアリングに求めていたものが見つかりました。カーフサポートの直線移動用に、いくつかのレールシステムが設置されました。現在では、drylin W シングルレールと drylin W ダブルレールが使用されています(カーフサポート 1 台につき WS-10 レール 2 本と WJ200UM-01-10 キャリッジ 4 台)。このアプリケーションにおける新しいポリマーベアリングの利点は、システムが非常に軽量であるだけでなく、潤滑が不要なため完全にメンテナンスフリーであることです。また、摩擦がほとんどなく、騒音も発生しません。
自動車産業マネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00