1
日差し、アドレナリン、楽しい乗り物:特に夏には、人気の遊園地に魅了される家族連れが増える。ジェットコースターも当然、大きな需要がある。シックス・フラッグス・パークスのモデルも例外ではない。
このテーマパーク・チェーンの運営会社は、イグリデュールZという材料で作られたベアリングに依存しており、これがコストの大幅な削減につながっている。これは、シーズン中のメンテナンス作業を完全に省くことができるという事実によって達成されている。イグリデュールZベアリングでは、マウントとシャフトの点検も再潤滑も必要ない。軽量化も達成されている。
使用製品はこちら
メンテナンスフリー、軽量化
ジェットコースターのメンテナンス作業は、コストと時間がかかる。ベアリングの再潤滑などによるメンテナンス関連の遅れは、運行に支障をきたす。乗客の安全が常に保証されなければならないため、確実に機能する部品は不可欠です。
イグリデュールZ素材のベアリングにより、このローラーコースターには潤滑剤を追加する必要のないメンテナンスフリーのソリューションがあります。プレーンベアリングは、ほこりや汚れの影響を受けません。また、以前使用されていた金属製ソリューションに比べ、かなり安価で、同時に軽量化も実現しました。メンテナンス間隔はシーズン中に完全に調整でき、シャフトやベアリングをチェックする必要はありません。
ここでは、さまざまな分野で使用されている興味深いアプリケーションをご覧いただけます:
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00