航空業界では、使用する部品の重量が特に重要である。1グラム1グラムが重要なのだ。このベクターコントリビューションでは、プラスチック製のエネルギーチェーンが610グラム軽量化された。e-chain® の仕様は、交換によって影響を受けることはありませんでした。
ドナウヴェルトにあるユーロコプター・ドイチュランド社は、70年以上にわたって軍用・民間用ヘリコプターを製造しています。当社のプラスチック・エネルギー・チェーンは、非常に特殊なヘリコプター・モデルのエネルギー供給に使用されています。航空業界では1グラム1グラムが重要であるため、同社はエネルギー供給の重量を減らす方法を探していました。しかし、チェーンやその他の部品の機能性や仕様を損なったり、変更したりすることはできないという問題がありました。
図1左下は、ヘリコプターのエネルギー供給に関するオリジナルの解決策を示しています。具体的には、 E4/4型 、2828シリーズの プラスチック製エネルギー・チェーンが 使用されている。チェーン内でケーブルを安全にガイドするために、16個のスペーサーが取り付けられている。コストと、何よりも重量を節約するために、エレメントの数を減らすことが決定された。メンテナンスのために、これらのクロスバーをチェーンから素早く簡単に取り外すことができるため、ケーブルルーティングの変更はすぐに完了した。その結果、セパレーターを8つ取り除くことで、エナジー・チェーンは610グラム軽量化された(図2右下参照)。この変更は、e-chain® の他の仕様には影響を与えなかった。
図1:16個のスペーサーを持つエネルギー・チェーン。
図2:8個のスペーサーを改良した状態のエネルギーチェーンは、0.6kgの軽量化、あるいは1機あたり2,000ユーロから3,000ユーロの節約につながる。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00