この3Dプリンターの高さはわずか10センチですが、最高品質の造形物をプリントします。これを可能にしているのは、フランジ付きミニチュアナットを備えたドライリン® 台形リードスクリューで、プリントヘッドの絶対的な精度とスムーズな動きを保証します。その精度の高さから、宝飾業界や歯科技工所の企業はすでにこの装置に大きな関心を示している。
ルミ・インダストリーズ社は、感光性樹脂とDLPプロジェクターを搭載した非常にコンパクトな3Dプリンターを開発し、高い印刷品質でパーツを製造することに成功した。プリントは、プリントするオブジェクトのSTL図面から始まり、スライス・ソフトウェアによって100~25ミクロンのレイヤーにスライスされる。各レイヤーは画像となり、DLPプロジェクターによって移動トレイに投影される。ルミポケットの機構は、フランジ付きミニチュアナットに取り付けられた可動ベースが上下に動く垂直台形ねじスピンドルに基づいている。印刷される物体がセットされたトレイは、可動ベースに接続され、樹脂槽に浸される。印刷中、トレイは極めて正確な上下運動を行う必要があり、これにより各層の印刷解像度はZ軸で最大50ミクロンとなる。レイヤーが小さいほど、個々の断面が見えにくくなるため、作成されるオブジェクトの品質が向上する。
3DプリンターのZ軸で高精度を実現するため、ルミ・インダストリーズ社はドライリン(® )の台形ねじスピンドル(PTGSG-06X2P1-02-R-180-ES 直径6 mm)を選択しました。このスピンドルはコンパクトでプリンターのスペースを取らないだけでなく、トレイを非常に正確に動かすことができます。可動ベースを吊り下げるために、同社は特に小型のドライリン(® )フランジ付きリードスクリューナット(JFRM-1315TR6X2P1)を選択し、最小限の精密な動きを可能にした。また、ネジ穴付きのフランジは、移動ベースの固定をより確実にします。台形ねじスピンドルとフランジ付きミニチュアナットのおかげで、3Dプリンターは一定の50ミクロンのレイヤーを実現できます。顧客は、ソフトウェアのサポートにより、25ミクロンを達成するテストさえ行っている。結果:ドライリン(® )のコンポーネントを採用したルミ・ポケットは、非常にコンパクトな設計と卓越したプリント品質、そして圧倒的な価格を兼ね備えた3Dプリンターである。
ルミ・インダストリーズ社(イタリア、ロンケイド、ダヴィデ・マリン
何が必要だったのか? 熱可塑性プラスチック加工用の精密で信頼性の高いクリーンルーム3Dプリンター必要条件 完全無潤滑、メンテナンスフリー、長寿命、クリーンルームに最適、摩耗がない、コスト効率が高い。お客様の成功 ドライリン®® - 交換可能なスライディングフォイル付きベアリングを使用することで、すべてのリニアガイドで設計の自由度が得られました。これにより、設計プロセスが大幅に加速されました。スライディングフォイルは、不要なパーティクルの放出を防ぐと同時に、プロセスの安定性を提供します。 < br / システムの実装に適したレールガイドとシャフトガイドを使用することで、他にも利点がありました。><br /><br />
**何が必要だったのか?**コンパクトで持ち運びが可能でありながら、詳細な3Dパーツを製造できる3Dプリンター必要条件狭い設置スペースでも最高のパフォーマンス、メンテナンス不要、100%無潤滑、低摩耗・低摩擦、スムーズなドライ運転、振動・騒音なし、ほこりや汚れの付着なしお客様の成功発展途上国や緊急地域では、高精度のポータブル装置が非常に役立ちます。これは、歯科医療や医療にとって抜本的な進歩です。3Dプリンターに搭載されたイグス® 製品は、長寿命、クリーンな印刷条件、振動や騒音のないドライ運転を保証します。
**何が必要だったのか?**必要な部品を素早く正確に自作できる3Dプリンター必要条件高精度と作業速度、無振動、軽量、無潤滑、低摩擦顧客の成功xBotは、学校、大学、産業界だけでなく、個人ユーザーも対象としています:"このプリンターは、高速で正確なだけでなく、高品質で耐久性がある。堆肥化可能なPLAから標準的なABS、ナイロンやゴム状プラスチックのような柔軟な素材まで、さまざまな素材を加工できる。構造はしっかりしており、主要部品はすべてATまたはDEで製造されている。"
何が必要だったのか? "Made in Indiaの要件を満たす精密で静かな3Dプリンター。"必要条件100%無潤滑でメンテナンスフリー、正確で静かで振動のない動作、スムーズなドライ動作
顧客の成功 Fabforge Innovations社は、南インドを拠点に全国に展開する3Dプリンターメーカーです。以前は他社製のリニアレールを使用していたが、"Make in India" の条件を満たすため、Fabforge Innovationsは設計を変更し、イグス® 製品を使用。
**何が必要だったのか?**金属製ボールねじナットの代替品で、3Dプリンターを使って単独で製造できるもの。必要条件100%無潤滑、メンテナンスフリー、静かな回転、シンプルな製造、スムーズな回転、クリアランスフリーお客様の成功この設計では、設定された目標を達成する他の方法はありませんでした。パラメータが規定され、最終製品が機能しなければなりませんでした。摩擦を減らすには、接触面積を最適化することが重要でした。スレッド表面を硬化させることで、さらに摩擦を減らすことができました。何度か印刷を試みた後、印刷品質は向上しました。
**何が必要だったのか?**オフィスや作業場での使用に適した、大判で精密な3Dプリンター。必要条件メンテナンスフリー、設置が簡単、高精度、100%無潤滑、ほこりや汚れの付着がない、オフィスでの使用に適した静音性と振動のないこと。お客様の成功エンジニアは、3軸すべての直線運動にリニアガイド、スライド、ねじ付きスピンドル、ドライスピン® タイプのリードスクリューナットを使用しています。リードスクリューの移動速度は最大120mm/sです。すべてのコンポーネントは、3Dプリンターのメンテナンスを最小限に抑えるのに役立ちます。オフィスに最適な3Dプリンター
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00