言語の変更 :

... 在庫がございます!
独自のカスタマイズインターフェースを構成したいユーザー向けに、3本または4本のケーブルエントリーを備えたモジュールコネクトセットが登場しました。
キャリアハウジング、グロメット、シーリングインサート、ストレインリリーフで構成されています。シングルおよびダブルロック装置や固定エレメントなどのアクセサリーは、アプリケーションに合わせて注文できます。カスタマイズ構成用のコンタクトインサートも、イグス® から直接ご購入いただけます!

...モジュールコネクト
シンプルなモジュール原理により、個々のプラグイン/ディスコネクト・ポイントは、複数のコネクター・ハウジングからモジュールとして構成することができます。各ハウジングには、最大4つの異なるコネクターインサートを取り付けることができます。
その後、ハウジングを結合することで、個々の幅と高さにおいてほぼ無制限のモジュールバリエーションが可能になります。フラットハウジングタイプにより、モジュールコネクトは非常に省スペースで、あらゆるアプリケーションに高いコンタクト密度を実現します。

... イグス® レディチェーン®
機械やシステムの生産において、組立済みエネルギー供給システムを選択する理由は数多くあります:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00