言語の変更 :
今回のロボットケーブルかわらばんは、クリーンルーム内でお使いいただける、超薄型で低摩耗なケーブル&ケーブルキャリアのセットをご紹介します!
イグスの新しい超薄型ケーブル保護管、e-skin flat(イースキンフラット)をご存じでしょうか?
e-skin flatは半導体製造やディスプレイ製造におけるクリーンルーム内使用向けに開発されたフラットケーブルシステムです。
今回のかわらばんでは、そのイグスで最もクリーン度の高い製品の1つであるe-skin flat用に、新たに開発した専用ケーブルCFCLEANをご紹介します。
ISO class1に対応しており、高度なクリーン環境が要求される半導体装置などでご利用頂けます。
なお、CFCLEANはe-skin flat内でのみ使用を想定しており、それ以外の配線方法は使用範囲外となります。

外径差イメージ
特長その1
CFCLEANケーブルの最大の特長はその外径の細さで、外被が無い特殊なケーブルです。その外径の細さにより、通常のケーブルよりも多くのケーブルをe-skin flat内に収納できます。
その結果、e-skin flatの部屋数を削減でき、省スペース化およびコストダウンが可能となります。
シリーズ
サイズ
外径
CF211
0.25SQx5P
8.5 mm
CFCLEAN3
0.25SQx5P
6.0 mm

耐摩耗性に優れたPTFEテープの外皮
特長その2
CFCLEANの最外層は耐摩耗性に優れたPTFEテープを使用しており、ケーブルの摩耗を極限まで抑えています。

CFCLEANサイズ一覧 ※ドイツ在庫(2021/7/13時点)
ストローク長さ:最大3m
最高走行速度:10m/s
最高加速度:10G
許容曲げ半径:40㎜
UL規格:現在取得中(e-skin flatとの組み合わせに限る)
ご興味がございましたら是非お気軽にお問合せ下さい! サンプルを持ってお伺いすることも、オンラインで製品をお見せすることも可能です。
<ご不明な点などお問い合わせはイグス社ヘルプデスクまで!>
電話: 03-5819-2500
Mail: helpdesk@igus.co.jp