燃焼行動-エネルギー連鎖

イグミッドGおよびNBを使用したエナジーチェーンの燃焼特性

イグミッドNBの燃焼特性

  • UL94 標準 – V2
  • VDE 0304 Part 3/5.70 分類 – IIb
  • DIN 4102(建築材料の可燃性) – B2
EZチェーン

EZチェーン

  • コストパフォーマンスに優れる
  • 燃焼性クラスUL94-V2
  • クリーンルーム用途に最適
エナジーチェーンF17型

エナジーチェーンF17型

  • 汚れをはじく外側輪郭
  • ストレインリリーフ内蔵の取り付けブラケット
  • 内側の高さは大きく、外側の幅は狭い

イグミッドGの燃焼特性

  • 試験方法:VDE 0304 Part 3/5.70 による試験
  • UL94 による試験:機器・装置用プラスチック部品の可燃性に関する標準試験
    • 分類:94 H(本体厚 3.2mm および 1.6mm)
  • DIN 4102 による試験:建築材料および部材の燃焼挙動
    • 分類:建材クラス B2
  • 特注仕様として、自己消火性(UL94-V2 または UL94-V0) のバリエーションも対応可能です。
E2/000 エナジーチェーン

E2/000 エナジーチェーン

  • 中型で安定したシステム
  • 150mまでの長い移動距離
  • 簡単な取り付け
E4.1 エナジーチェーン

E4.1 エナジーチェーン

  • リアグリップによる高い安定性
  • 静かな走行音
  • 迅速な組み立て

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間