言語の変更 :
可動部品の重量が軽いことが、機械全体の性能に有利なのは明らかだ。重量が軽くなれば、可動質量が減り、可搬重量が増え、必要な駆動力が減少します。より優れたエネルギーチェーンシステムにより、お客様のアプリケーションの重量を軽減します。

実際に実現しました:
PowerForce 8 の新開発では、イグス® のエナジーチェーンが全走行軸、リフティングキャビン、ツールチェンジャーに合計 15 個取り付けられました。イグス® エナジーチェーンを使用することで、SHW Werkzeugmaschinen GmbHは40%の軽量化を実現しました。
さまざまな用途のエネルギーチェーンを自分で計画・最適化し、耐用年数を最大限に延ばすための設計方法について、実践的なヒントをご紹介します。このヒントは、当社の専門家による個人的なアドバイスに代わるものではありません。現場やオフィスの技術アドバイザーが、測定、設計、設置、現場での試運転など、喜んでお客様をサポートいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00