取付ブラケット TRC/TRCF/TRE/TRL/TRLF用

TR.60.087.0.B と TR.60.02 は、ケーブル保護システムに適したチェーンを示しています。

標準取付ブラケット

triflex R ケーブル保護管の2種類の接続方法を1、2、3で示した図です。
  • エネルギーチェーンの迅速かつ容易な固定
  • 充填されたトリフレックス® R を交換する際のダウンタイムを最短化
  • ストレインリリーフ付きブラケット**(1**)
  • ストレインリリーフ歯なしブラケット**(2**)
  • 中間ブラケットとしての取付ブラケット**(3**)
  • キャプティブスナップロック機構によるクイックアセンブリー
  • 一般的なロボットタイプ用の適応穴
  • 端部または中間部への取り付けが可能

標準取付ブラケットのバリエーション

Triflex-R の技術図で、3つのチェーン区間と A から F の寸法を示しています。

ケーブルクランプ付き標準取付ブラケット

triflex R の標準寸法と複数サイズの技術図面。

ケーブルクランプなし標準取付ブラケット

triflex-R の断面図で、各種パイプ径の寸法を示しています。

ライト取り付けブラケット

triflex R Light のケーブル保護チェーン。1、2、3 の固定位置が示されています。
  • TRLバージョンは標準ですが、すべてのトリフレックス® Rバリエーション(TRC/TRE)にも適合します。
  • ストレインリリーフの歯が短い取付ブラケット (1)
  • ストレインリリーフ歯なし取付ブラケット (2)
  • 中間ブラケットとしての取付ブラケット (3)
  • コストパフォーマンスが高く軽量
  • 3次元の移動と荷重が容易
  • 2つの半分で構成され、取り付けが容易

ライト取付ブラケットのバリエーション

TRIFLEX R AE Lightの複数リンクに寸法が示されています。

ケーブルクランプ付き軽量取付ブラケット

triflex-Rチェーンの複数サイズを示す技術図面と寸法表示。

ケーブルクランプなし軽量型取付ブラケット

triflex R AE light の各バリエーションの寸法図。寸法と直径が異なります。

旋回ブラケット

位置1と2のケーブルを備えた可動ケーブルホルダー2つ。
  • ストレインリリーフ歯付きバージョン (1)
  • ストレインリリーフ歯なしバージョン (2)
  • メンテナンスフリーのイグボール® 球面すべり軸受による自動調心ベアリング
  • 重要な屈曲サイクルの最小化
  • 動きが穏やかになるように設計

ペンデュラムベアリングの正面図と側面図の寸法図。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間