トリフレックスR用プロテクターと保護ジャケット

過酷な条件下での安全性の確保に

  • 素早く簡単に取り付け可能
  • 追加ネジなし
  • ドライバーで開閉可能
  • トリフレックス® Rタイプ TRC、TRE、TRL用

クイックリリース機構付きプロテクターに関する情報

製品番号:幅インデックス外径
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

ねじ留めプロテクター

プロテクター クイックロックタイプ
  • ネジで接続
  • ダンパー
  • エッジの上を楽に滑る
  • 連続する2本のチェーンリンクに自由に配置できる

ネジ付きプロテクターに関する情報

製品番号:幅インデックス外径
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

保護ジャケット

トライフレックスR 保護ジャケット 標準タイプ

標準

  • ベースサポート:ファブリック
  • コーティング: プラスチック
  • 長手方向の面ファスナーにより交換が容易
  • 弾性シーリング
  • シリコンフリー
  • 標準的な長さの在庫あり
  • ワニス塗布用
    塗料、シーラント、接着剤など
  1. ご相談に応じます。納期についてはお問い合わせください。
øインデックス: 品番 XX = ジャケット長さ標準長さ [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
トライフレックスR 保護ジャケット 遮熱タイプ

ヒートプロテクションジャケット

  • 耐熱性と耐摩耗性に優れたケブラー素材を使用。
  • 汗や金属スパッタからの保護、+540℃までの短期間の温度に耐える
  • 高い耐摩耗性
  • 高い密閉性
  • 厳しい環境に対応
  • ジッパーファスナーで交換や後付けが簡単
  • 最初と最後に面ファスナーストラップ付き
  • 頑丈なデザイン
  • シリコンフリー
  • 標準的な長さは在庫から入手可能
  1. ご相談に応じます。納期についてはお問い合わせください。
øインデックス: 品番 XX = ジャケット長さ標準長さ [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
トライフレックスR 保護ジャケット 耐摩耗性タイプ

耐摩耗性保護ジャケット

  • 極めて高い耐摩耗性
  • ブラックレザー
  • 使用温度範囲:-40~+100
  • 非常に柔軟
  • 交換や後付けが容易
  • シリコンフリー
  • 標準的な長さは在庫から入手可能
  1. ご相談に応じます。納期についてはお問い合わせください。
øインデックス: 品番 XX = ジャケット長さ標準長さ [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間