言語の変更 :

高荷重向けトライフレックスR (TRHD.142.300.0) は、特に高い破断力、堅牢な設計、コンベヤシステムへの適合性、ケーブルに優しい大きな内部構造が特徴です。
イグスはTRHD.142.300.0を開発する際、高い安定性とエナジーチェーンの良好で安全な取り回しに重点を置きました。例えば、内部ストップドッグシステムは、エナジーチェーンが動く際に破損の危険がないため、大きな利点となります。さらに、小さな通気孔がエナジーチェーン内部からの放熱を確保しています。
このヘビーデューティー3Dチェーンの本来の用途は陸上電力供給であり、さらに開発されたe-dispenser 2.0を利用して内陸の電気船舶に電力を供給します。

大径・重量のあるケーブルには、フランジ付き取付ブラケットの使用を推奨します。
トライフレックス R HD と取付ブラケットをネジで固定することで最適な接続が実現でき、ケーブルの引張荷重を逃がす固定も容易になります。

ケーブルがすでに別の位置で固定されているなどの理由で、トライフレックス R HD 端部で引張荷重を受け止める固定が不要、または実施できない場合には、固定機能なしのコスト効率に優れた代替品があります。
これにより、トライフレックス R HD エナジーチェーンを確実に取り付けることが可能です。


#モジュラー
e-dispenserはTRHD.142.300.0用のコンベアユニットで、イグス独自のディスペンサーソリューションだけでなく、お客様の様々な構造に組み込むことができます。e-dispenserを使用することで、充電コネクター付きのTRHD.142を、陸上でも水上でも、安全に車両に降ろして充電することができます。TRHD.142.300.0は、一回り小さい125サイズに比べ、破断強度が2倍以上となっています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00