エナジーチェーン下部のシンプルな一体型スチール製サポートトレイは、お客様のご希望と仕様に合わせてカスタマイズします。幅、高さ、色など、お客様のマシンやアプリケーションに適したエネルギーチェーンとサポートトレイシステムを提供します。調達コストと設計作業を節約できます。
1
内容
シリーズ S9.010.|S9.011.1. スチール製サポートトレイ タイプ01 標準長さ 1m および 2m2. 975 mmごとに取り付けプロファイル3. 壁掛け用ブラケットで簡単に取り付け可能**BRa 外側のガイドトラフ幅:**89 - 185 mm**BRi 内側のガイドトラフ幅:**80 - 175 mmシリーズ用E2.26|E2.38|2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700|E4.31L/R4.31L|E4.38L/R4.38L|E4Q.34/h4Q.34| e4.21|e4.28/r4.28|e4.32/h4.32/r4.32|ef61.29/e61.29|e6.29/r6.29|e61.35|e6.35|e61.40|e6.40/r6.40
シリーズ S9.020.| S9.021.1. スチール製サポートトレイ タイプ02 標準長さ 1m および 2m2. 975 mmごとに取り付けプロファイル3. 壁掛け用ブラケットでアプリケーションに簡単に取り付け可能**BRa 外側のガイドトラフ幅:**167 - 317 mm**BRi内側のガイドトラフ幅:**156 - 306 mmシリーズ用E2.48|3400/3450/3480/3500|E4.48L/R4.48L|E4.64L|E4Q.44/h4Q.44|E4Q.58/h4Q.58|E4Q.82/h4Q.82| e4.42/h4.42/r4.42|e4.56/h4.56/r4.56|e4.80/h4.80/r4.80|14040/14140/r18840|14240/14340|14550/14650/19050|15050/15150/r19850|15250/15350|e61.52|e6.52/r6.52|e61.62|e6.62|e61.80|e6.80
テクニカルデータ
標準長さ 1 m および 2 m - 975 mm 毎のファスニング・プロファイル
アルミニウム支持トレイ
ガイドトラフ
エナジーチェーン・ショップ
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00