エナジーチェーン用サポートトレイ

igus のケーブル保護システム用の、部品を示した鋼製レール。
  1. ノイズを低減し、磨耗が少なく、確実なガイダンス
  2. シンプルなデザイン:すべてのプロファイルとウォールブラケットを簡単に取り付け可能
  3. 軽量素材:お好みのカラーをお選びいただけます。
  4. モジュラーシステムとして2タイプ4バージョンをご用意
番号付き部品を示した、直線システムのアルミ製分岐溝です。
  1. ノイズ低減:オプションのラバーサイレンサープロファイル
  2. シンプルなエナジーチェーン接続:最適化されたプラスチック製固定エンドモジュール
  3. 磨耗低減:横方向の磨耗を防ぐグライドストリップ
  4. 簡単な取り付け:標準クランプシュー、ベーシックバージョン
  5. 耐腐食性:耐海水性アルミニウム製プロファイル

私は一体型スチール製サポートトレイを次のような場合に使用します:

  • シンプルなデザインが必要な場合
  • 床用プロファイルや壁用ブラケットへの取り付けが容易であること。
  • 希望の色と寸法が特に重要
  • トラフはスチール製が望ましい
  • 横方向の加速時に、チェーンが横方向にずれないようにする。

私は次のような場合に、モジュール式のアルミ製サポートトレイを使用しています:

  • 高いモジュール性とカスタマイズ性が最重要
  • 幅をある程度調整する必要がある。
  • トラフが開いているため、切り屑や汚れが多い(オプションでベース付き)
  • 静かな運転と低騒音に注意する必要があります。
  • エナジーチェーンは特に摩耗から保護する必要があります。
  • エネルギーチェーンは素早く接続・固定できること
  • トラフは耐海水性アルミニウム製であること。
  • チェーン下部は、横方向の加速時に横方向に変位しないように固定すること。

関連情報

igus のガイドトラフと e-chains 用アクセサリが、さまざまな形状とサイズで並ぶ。

ガイドトラフ

多芯ケーブルを収めたigus e-chainと開いたリンクです。

エナジーチェーン

オンラインコンフィギュレーター

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間