**エナジーチェーンシステム:**ジグザグ
セット内容e-chain® シリーズ E4.28、取り付けブラケット、セパレーター、ストレインリリーフ、ジグザグバスケット、DIN EN 17206 に準拠したスチール製セーフティケーブル(オプション
寸法バスケット幅:410 mmバスケット長さ:2,000 mm移動端の繋ぎ高さ620 - 1,350 mm
産業劇場、リフティング用途
商品説明
画像例
チェーンリンクE4.28.150.100.0
連結エレメントセット
セパレータ、各4番目のチェーンリンク6x 28.2.1 セパレータ、ナロー1x 28.8.1 ノッチセパレーター
ジグザグバスケット
この劇場・舞台技術の新基準は、トラスの大幅な軽量化、モジュール設計、5~15メートルの移動範囲で得点を獲得しています。パッケージには、トラス用固定具、移動端のサポートプレート、DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠したオプションの安全パッケージが含まれ、新システムを完成させます。
エネルギー・チェーン・セット一覧
エネルギー・チェーン・システムに関するすべての重要な情報
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00