屋内用クレーンの制御装置ガイダンスガイドファストコントロールGFC

ペンダントスイッチ用、ガイドファストコントロール
  • 安全で省スペース、ケーブルの絡まりなし
  • クレーンガーダー形状に一体化
  • 電力、データ、信号の伝送
  • メーカーに依存しない
  • コントロールペンダントの全メーカーの全コネクタバージョンがオプションで利用可能
  • 10ピースガイドチャンネル GFC.1.91.30.025.2000
  • ショックアブソーバー2組 GFC+.917.670
  • 可動アーム1本 GFC+.917.934.350
  • チェーンリンク10.025.048.0 662 + 1025.34PZ 1セット

クレーンガーダーにガイドファストコントロールを取り付ける

  • ガイドファストコントロールブラケットを1m間隔で取り付ける。
  • ガイドトラフを取り付け、トラフとトラフの間に2mmの隙間をあけます。
  • エネルギーチェーンの固定端をトラフに取り付け、ケーブルタイで緊張をほぐします。
  • ガイドキャリッジを取り付けます。
  • エネルギーチェーンの可動アームをトラフに取り付けます。
  • 実際の移動の始点と終点にエンドストッパーを取り付けます。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間