言語の変更 :

モジュール式で素早く組み立てられます:
ガイドファストガイドトラフはクレーンガーダーの側面に取り付けます。このため、例えばクレーン桁にブラケットを溶接する必要はありません。ガイドトラフを先に取り付けたブラケットに引っ掛け、クランプブロックで固定するだけなので、組み立て時間は非常に短く抑えられます。また、部品点数が少なく、チャンネル幅が固定されているため、設置が容易です。

構成部品 - guidefast Set1stチャンネルプロファイル、各 2 m
2. プラスチック製グライドバー、à 2 m、オプション
第3クリップ、部品番号908.467
| 製品番号 | eチェーン® | グライドバーの有無 | 内幅 谷 BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.rrr.0 | e2.21.025.rrr.0 | スライドレールなし | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.rrr.0 | e2.21.050.rrr.0 | スライドレールなし | 67.5 | 61 | 106 |
| gf92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0|2500.03.RRR.0 | スライドレールなし | 58 | 75 | 97 |
| gf92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0|2500.05.RRR.0 | スライドレールなし | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0|2500.07.RRR.0 | スライドレールなし | 97 | 75 | 135.5 |
| gf92.30.09.2000 | 2500.09.rrr.0 | e2.26.089.rrr.0 | スライドレールなし | 109 | 75 | 148 |
| gf92.30.10.2000 | 2500.10.rrr.0 | e2.26.103.rrr.0 | スライドレールなし | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0|2700.05.RRR.0 | スライドレールなし | 70 | 105 | 108.5 |
| gf95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0|2700.07.RRR.0 | スライドレールなし | 95 | 105 | 133.5 |
| gf95.30.10.2000 | e2.38.100.rrr.0 | 2700.10.rrr.0 | スライドレールなし | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.rrr.0 | e2.21.025.rrr.0 | スライドレール付き | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.rrr.0 | e2.21.050.rrr.0 | スライドレール付き | 67.5 | 61 | 106 |
| gf92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0|2500.03.RRR.0 | スライドレール付き | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0|2500.05.RRR.0 | スライドレール付き | 77 | 75 | 115.5 |
| gf92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0|2500.07.RRR.0 | スライドレール付き | 97 | 75 | 135.5 |
| gf92.31.09.2000 | 2500.09.rrr.0 | e2.26.089.rrr.0 | スライドレール付き | 109 | 75 | 148 |
| gf92.31.10.2000 | 2500.10.rrr.0 | e2.26.103.rrr.0 | スライドレール付き | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0|2700.05.RRR.0 | スライドレール付き | 70 | 105 | 108.5 |
| gf95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0|2700.07.RRR.0 | スライドレール付き | 95 | 105 | 133.5 |
| gf95.31.10.2000 | e2.38.100.rrr.0 | 2700.10.rrr.0 | スライドレール付き | 120 | 105 | 158.5 |

1
| 製品番号 | |
|---|---|
| GF9.2.12 | ガイドファスト、ホルダショートバージョン - 標準クランプブロック |
| GF9.2.12.CD | ガイドファスト、ホルダショートバージョン - 導電性クランピングブロック |
| 製品番号 | |
|---|---|
| GF9.2.11 | ガイドファスト、ホルダーロングバージョン - 標準クランプブロック |
| GF9.2.11.CD | ガイドファスト、ホルダロングバージョン - 導電性クランピングブロック |
| 製品番号 | |
|---|---|
| 908.467 | ガイドファスト、ホルダショートバージョン - 標準クランプブロック |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00