E4Q向け新アクセサリー

E4Qモジュラー・システムの拡張

E4Qケーブルキャリアのモジュール式リンクと、オレンジで示した使用領域。

多数の細径ケーブルを簡単にガイド–E4Q.58用のHi.9セパレータ

技術データ

E4Qの中間リンクで、3つのケーブルガイド区画Bi1、Bi2、Bi3が連結されている図。
E4Q TUB の技術図で、寸法と側面図が示されています。
E4Q TUB の技術図で、寸法と側面図が示されています。

テクニカル・アップ

  • 多くの細いケーブルに対応する拡張可変性
  • ケーブルを追加するだけで、より高い充填重量を実現
    高い充填重量を実現
  • 横方向にガイドされたケーブルおよびホース用

コスト削減

  • e-chain® の内部スペースを最適に活用。
  • エクステンション・リンクを使用することで、追加Eチェーン
    追加e-chain® を節約できます。
  • 迅速な交換

プルーフ

  • ミリオンセラーとなった実績のあるセパレーターHi.3(薄型ケーブルガイド)とHi.2(安全な展示会用スタンドで簡単に開閉可能)の長所を組み合わせました。
  • 多くのアプリケーションで使用されている実績のあるE4-エクステンションリンクをベースに、さらなる最適化を実現
  • E4.1およびE4.1Lシステム用のTUBプログラムは、多くのアプリケーションで使用されています。

サステイナビリティ

  • 室内空間の有効活用による資材使用量の削減
  • 既存資源の最適利用
  • igus® Chainge® リサイクルプログラムで、ライフサイクルが終了したエネルギーチェーンまたはドラッグチェーンをリサイクルしてください。メーカーを問いません。

E4Qエネルギー・チェーンの特別な設計

関連情報

多芯ケーブルを収めたigus e-chainと開いたリンクです。

エナジーチェーンショップ

e-Chainsとオンライン設定ツールで、接続済みのエネルギー供給を簡単に構成できます。

エナジーチェーン コンフィギュレーター

igusのケーブルキャリアをリサイクルの象徴として示し、「the chainge」と表示。

エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間