ケーブル巻き取り機能付き充電スタンド

コンパクトなシステム、組み込みが容易―e-tract 3.1

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

e-tract 3.1の2つの図で、番号付きの線と接続部を示しています。
  1. ケーブルの曲げ半径:155mm
  2. 延長長さ 4,000mm(最長2,000mm のケーブルループを含む)
  3. 伸長方向:左または右
  4. 高さ×幅×奥行き:1,140 × 350 × 150
  5. DIN SPEC 91504 バリアフリー充電インフラ
  6. ケーブル径:最大15mm

その他のハイライト

e-tractのケーブルガイド。水平移動でケーブル経路を保護します。

e-tract DC ホリゾンタル

e-tract AC 水平型の直線的なケーブル管理装置。

e-tract ACホリゾンタル

e-tract miniのガイドレールとケーブルドラムで、ケーブルを直線状に案内します。

e-tract mini

e-tract DC 20 ケーブルガイドが制御盤に取り付けられている。

e-tract DC

関連情報

多芯ケーブルを収めたigus e-chainと開いたリンクです。

エナジーチェーンショップ

e-Chainsとオンライン設定ツールで、接続済みのエネルギー供給を簡単に構成できます。

エナジーチェーン コンフィギュレーター

igusのケーブルキャリアをリサイクルの象徴として示し、「the chainge」と表示。

エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間