言語の変更 :
1

充電ケーブルの最適な保護
充電ケーブルを効果的に保護し、轢かれたり、車のタイヤと縁石の間に挟まれたりすることなく、充電ステーション内に安全に収納します。ケーブル損傷のリスクを最小限に抑えます。e-tract DCは、ケーブル延長部を上方に移動させることで、引き込み力が軽減され、取り扱いがより便利になりました。延長距離は最長5m。
| 高さ [mm] | 幅 [mm] | 深さ [mm] | 延長距離[mm] | 必要なケーブル長[mm] | ケーブル径[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 500 | 170 | 3,000mm (+最長2,800mm) | 約5,800mm(+最長2,800mm) | 最長35mm |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00