言語の変更 :

ステッピングモータ、DCモータ、EC/BLDCモータ用のD1モータ制御システムにPROFINETフィールドバスが追加されました。この統合により、D1はSiemens、Beckhoff、WAGO、その他のメーカーの制御システムと互換性があります。PROFINETネットワークへの統合時間を最小限に短縮できます。
D1モータ制御システムのPROFINETアップデートは2025年春に提供される予定です。今すぐD1モータ制御システムを入手し、年末に無料のPROFINETアップデートを受けるようにしてください。
PROFINETの背景
igus D1モーターコントロールとPROFINETの組み合わせは、精密でダイナミックなモーションコントロールシステムのための強力なソリューションを提供します。イグスD1モーターコントロールは、単純な位置決めタスクから複雑なモーションプロファイルまで統合制御する最先端のドライブソリューションを提供します。コンパクトで堅牢な設計のD1モーターコントロールは、要求の厳しい環境に最適です。ステッピングモータ、DCモータ、EC/BLDCモータを駆動でき、エンコーダやブレーキなどのオプションにより、汎用的なソリューションを提供します。PROFINETは広く使用されている産業用イーサネット通信プロトコルであり、異なるオートメーションコンポーネント間の高速で信頼性の高い通信を可能にします。イグスD1モーター制御システムにPROFINETを統合することで、ユーザーはドライブシステムと上位制御システム間のシームレスな通信の利点を享受することができます。統合は標準化されたソフトウェアインターフェースを介して行われ、簡単な設定と試運転が可能です。PROFINET の広範な診断機能により、ユーザーはドライブシステムの状態を監視し、積極的にメンテナンス作業を計画することができます。PROFINETの柔軟な設定オプションにより、イグスD1モーター制御システムは既存のオートメーション環境にシームレスに統合することができます。 その結果、既存のインフラに大きな変更を加えることなく、迅速かつコスト効率よく導入することができます。
まとめると、PROFINETをイグスD1モーター制御システムに統合することで、産業用アプリケーションにおける精密なモーション制御のための強力なソリューションが提供されます。ユーザーは、効率性、信頼性、柔軟性の向上から恩恵を受け、市場での競争力を強化することができます。

ドライリンモーターとモーターコントロールの新製品をご覧ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00