配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

drylin E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

製品の数: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

お問合せ
出荷可能な4型式中:
2 は 19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
購入はこちら

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
114,890円/個から
出荷可能な1型式中:
詳細な納期はお問合せください
購入はこちら
新製品

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
203,762円/個から
出荷可能な1型式中:
詳細な納期はお問合せください
購入はこちら

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
153,593円/個から
購入はこちら

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
254,678円/個から
購入はこちら

ドライリンZLW-0630 ベーシック ステッピングモータ付き

  • スチール強化歯付きベルト駆動
  • キャリッジ長さ:60㎜
  • NEMA17 リッツ線接続ステッピングモータ
  • ストローク長さ: 300
ドライブユニットの個別構成
106,268円/個から
出荷可能な1型式中:
詳細な納期はお問合せください
購入はこちら

ドライリンZLW-0660S 歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ

  • スチール強化ポリウレタン製歯付きベルト
  • キャリッジ長さ: 100mm
  • 送り速度: 54 mm/rev 
  • 取付サイズ: Ø 06
  • ベルト張力: 150N
ドライブユニットの個別構成
110,510円/個から
購入はこちら

ドライリンZLW-1080S 歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ

  • スチール強化ポリウレタン製歯付きベルト
  • キャリッジ長さ: 100mm
  • 取付サイズ: Ø10
  • ベルト張力: 200N 
  • ストローク長さ: 500mm または 1000mm
→  ドライブユニットの個別構成
124,780円/個から
出荷可能な2型式中:
1 は 19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
購入はこちら

ドライリンZLW-1040 ベーシック ステッピングモータ付き

  • スチール強化歯付きベルト駆動
  • キャリッジ長さ: 100mm
  • NEMA23モータ、撚り線 
  • ストローク長さ: 500
ドライブユニットの個別構成
132,062円/個から
出荷可能な1型式中:
詳細な納期はお問合せください
購入はこちら

ドライリンZLW-1080 スタンダード ステッピングモータ付き

  • スチール強化歯付きベルト駆動
  • キャリッジ長さ: 100 mm
  • NEMA24 JSTコネクタ付きステッピングモータ
  • ストローク長さ: 1000mm
ドライブユニットの個別構成
180,307円/個から
出荷可能な1型式中:
詳細な納期はお問合せください
購入はこちら

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
ドライブユニットの個別構成

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
ドライブユニットの個別構成

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
ドライブユニットの個別構成

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
ドライブユニットの個別構成

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG