言語の変更 :

ドライリン® SLWC-1030-FL リニアモジュールは、そのコンパクトな設計により、設置スペースを最大35%節約します。
このリニアモジュールは、ご要望に応じてドライリン® E スピンドルモーターを取り付け可能な状態で供給されるため、すぐに使用することができます。ドライスピン® の全ネジピッチ Ø 10 mm に適しています。
igus® ポリマーがすべてのベアリングポイントに使用されているため、100%無潤滑で、持続可能な製品となっています。

1

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00