当社のxirodur® 素材シリーズに、次の新製品が加わりました。MT180の原料はDIN EN ISO 10993およびUSPクラスVIに 適合しており、特に医療技術での使用に適しています。
主な用途バイオリアクターの撹拌機
バイオリアクターの攪拌機におけるプラスチック製ボールベアリング
dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00