新材質:クシロデュールF500

鋼球と濃色の内外輪が見える玉軸受です。

導電性と耐薬品性

技術情報

  • 表面抵抗<104 Ω
  • 耐熱温度 +150 °C
  • 化学薬品(強酸)に対する極めて高い耐性

コスト削減

  • メンテナンス間隔が長く、半導体産業の機械に腐食が生じない

エビデンス

  • ESD測定

持続可能性

  • 潤滑剤の追加が不要で環境にやさしい
  • イグス® は、プラスチックの循環経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。詳細:イグス®.de/sustainability

ESD測定結果

部品ホルダーの表面抵抗を測定する装置。
部品ホルダーの表面抵抗を測定する装置。

新提案の紹介

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間