言語の変更 :
送りねじは、回転運動を並進運動(モーションスレッド)に変換する機械部品です。イグスの多条ねじスピンドルと 台形ねじスピンドルは、さまざまなスピンドル材質(スチールまたはステンレススチール)で提供され、7種類以上のねじナット材質と組み合わせることができます。C15スチールとAISI 304ステンレスが標準的な材質です。
標準の右ねじ(RH)と左ねじ(LH)に加え、右ねじと左ねじのリバーススピンドルは、セカンドドライブを含むセカンドスピンドルの調整が不要なため、設計者はさらに幅広い設計が可能になります。
当社のドライリン台形ねじまたはメートルねじスピンドルの標準リード偏差は、300mm以上で 0.1mmです。真直度は、方向なしの場合300mmで0.3mmですが、方向付きスピンドルの場合300mmで0.1mm以下が可能です。スピンドルはDIN 103および公差クラス7eに準拠して製造されています。
ドライスピンの逆ネジスピンドルは、ステンレス製の転造タイプとピン止めタイプがあります。ピン止めにより、一定のねじ移行領域または使用不可能なねじ長さが保証されます。これは、外径に関係なく、すべてのバージョンで24mmです。
| 製品番号 | 最大駆動トルク [Nm] | 最大引張ひずみ [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1,000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
様々な製造工程で、送りねじの中心部で数ミリを除いた全長が、ストロークとして使用できます。下記の表は、さまざまな移行領域または使用不可能なねじの長さの一覧です。
| 製品番号 | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24mm |
コンフィギュレーターを使用すると、適切なねじスピンドルを素早く検索し、両側のスタッドをカスタマイズすることができます。また、お客様の構成の寸法図も作成します。結果画面で、スピンドルのお問合せやお見積もり依頼も可能です。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00