3Dプリンター用交換キット

GO ZERO潤滑! 外部潤滑なしで高精度の印刷を実現

作業場のテーブル上にある dryspin 3D プリンター。
  • 高い位置決め精度のため、軸方向の遊びを恒久的に最小化
  • 潤滑剤を使用しないため、コスト効率が高い
  • 長寿命
  • オプションのスプリング予圧による軸方向の遊びの低減

交換キット一覧

赤い支持部付きの送りねじで、直線ガイド用です。

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • 価格:32,50ユーロ/セット
直線調整用のねじ軸と軸受ブロック。

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • 価格:47,50ユーロ/セット
製品番号材質ねじ方向d1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]有効支持 面積重量 [g]最大静荷重 [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8イグリデュール R DS8x8RH81024183.210.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8イグリデュール R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8イグリデュール R DS8x8RH8102216.26311.54-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8イグリデュール R DS8x8RH81024183.29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2イグリデュール R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
製品番号材質ねじ方向d1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]有効支持 面積
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 イグリデュール R DS8x8RH81325194.122-264-4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8イグリデュール R DS8x8RH81324183.222-26412.54

オンラインで個別に設定可能なカスタマイズ・ソリューション

dryspin ねじコンフィギュレーターで、台形ねじ・高ヘリックスねじ・メートルねじと加工要素を選択。

スピンドルコンフィギュレーター

  • CADソフトを使用しないカスタマイズジャーナル加工
  • 2D寸法図と3Dステップファイルをオンラインで直接生成
  • 即座に価格を計算し、注文または見積もり
dryspin 設定画面で、スライドナットの選択肢、ねじ種類、荷重と速度の値を表示しています。

スクリュードライブエキスパート

  • お客様の用途に最適なスクリュードライブの選択支援
  • ご希望の構成での耐用年数の計算
  • ご希望のアプリケーションの詳細が記載されたPDFのダウンロード

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間