必要な労力を最小限に抑えながら、医療用圧迫ストッキングを着用する

フランスのMAT MED社は、締め付けを容易にする補助装置を開発した。

概要

  • **必要なもの:**ドライスピン® 台形ねじナットとイグリデュール® J製右ねじと左ねじのスピンドル、サイズ10x3、イグリデュール® フランジベアリング
  • 要件たわみのない二重滑り、高い材料強度、ガイドレールに沿った長手方向の変位を可能にする低粘着性、低摩擦、無潤滑、軽量。
  • 業界医療分野
  • 顧客の成功すでに900台の装置が医療・福祉施設で使用されている。フランスの地域保健当局は、財政的枠組み"職場での生活の質" を通じて、この装置を歓迎している。フランス国内の潜在市場は約5万台。オーストリアのウィーン大学病院では輸出が開始されている。
機械内の2つのモーターとねじ軸を備えたリニアアクチュエーター。

問題点

ソリューション

"イグス(® )とのコラボレーションは非常にうまくいきました。私たちはプロトタイプの図面を提供し、イグス(® )とともに、それを工業的な条件に適合させました。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間