言語の変更 :
イグボール® ベアリングエレメントは、過酷な環境でも問題なく使用できます。湿潤環境では腐食の心配がなく、弱酸やアルカリにも耐性があります。使用温度範囲は-40~+200℃です。イグボール® のすべり軸受は、極端な汚れに対してもシールを必要としません。これは、微細な埃にも粗い汚れにも当てはまります。

X = 温度 [ºC]}
Y = 引張強さパーセント [%]}
イグボール®-ロッド端の最大引張強さに及ぼす温度の影響
| アプリケーションの温度(単位:℃) | |||
|---|---|---|---|
| 標準 | 高温用途(HT) | 食品 | |
| 最低使用温度 | -30 | -40 | -30 |
| 長期使用最高温度 | +80 | +200 | +100 |
| 短期使用最高温度 | +120 | +240 | +110 |

イグボール® ベアリングエレメントは、用途に応じて異なる公差で使用することができます。標準プログラムでは、軸受すきまが大きく設計されており、周速が速い場合でも安全に運転できます。内輪の内径はE10公差です。シャフトの公差はh6~h9です。公差は表でご確認いただけます。より厳しい、またはより広いベアリング公差が必要な場合は、お問い合わせください。
| 呼び径 [mm] | 公差 | |
|---|---|---|
| ピンゲージ通り | ピンゲージ止まり | |
| 0-3 | 基本寸法+0.01 | 基本寸法+0.05 |
| > 3 ~ 6 | 基本寸法+0.02 | 基本寸法+0.07 |
| > 6 ~ 10 | 基本寸法+0.02 | 基本寸法+0.08 |
| > 10 ~ 18 | 基本寸法+0.03 | 基本寸法+0.10 |
| > 18 ~ 30 | 基本寸法+0.04 | 基本寸法+0.12 |
| > 30 ~ 50 | 基本寸法+0.05 | 基本寸法+0.15 |
イグリデュール(® W300)製の球面キャップとイグミッド(® G)製のハウジングは、弱アルカリ、弱酸、燃料、あらゆる種類の潤滑剤に耐性があります。イグボール® の吸湿率は、通常の気候で重量比約1.3%です。水中での飽和限界は6.5%です。これは、対応する環境の影響を考慮する必要があります。HTバージョンは、より高い耐薬品性のために使用することができます。
すべてのデータは室温[20°C]での値です。
| 標準的 | 抵抗 | ||
|---|---|---|---|
| 標準 | 高温用途(HT) | 食品 | |
| アルコール | +最高0 | + | |
| 炭化水素 | + | + | + |
| グリス、潤滑剤 (添加剤なし) | + | + | + |
| 燃料 | + | + | |
| 希酸 | 0 ~ - | +最高0 | 0 ~ - |
| 強酸 | - | + ~ - | |
| 希アルカリ | + | + | + |
| 強アルカリ | 0 | + |
メンテナンスフリーのイグボール(® )ベアリングエレメントの負荷容量は、通常の周囲温度で非常に高い。イグボール(® )ベアリングエレメントは、大きな力を吸収し、従来の金属製ベアリングハウジングの5分の1の重さしかありません。優れた減衰特性は、鋼鉄とは異なり、2部品ベアリングのプラスチック素材が振動を吸収することができるためです。
しかし、温度依存性やクリープ挙動など、プラスチック特有の仕様を使用中に考慮しなければならない。このため、ロッドエンドの耐荷重性は、特に連続荷重が大きい場合、荷重速度が遅い場合、温度が高い場合など、実用試験でケースバイケースで確認する必要があります。
メンテナンスフリーのイグボール(® )ベアリングエレメントの重要な利点は、ベアリングシャフトの高速回転運動が、イグリデュール(® )W300製のベアリング球面キャップ内で直接行われることです。このプラスチック/スチール製プレーンベアリングの利点は、ドライ運転でも高速回転が可能なことです。 ラジアル荷重を考慮すると、回転時の最大すべり速度は0.5m/sまで可能です。
一方、球面軸受の角運動は、軸受カロットの球面外径で行われます。
メンテナンスフリーのイグボール(® )ベアリングエレメントは、シャフトをそのまま直線運動させることもできます。
| ねじタイプ | ピッチ [mm] |
|---|---|
| M 2 | 0.40 |
| M 3 | 0.50 |
| M 4 | 0.70 |
| M 5 | 0.80 |
| M 6 | 1.00 |
| M 8 | 1.25 |
| M 10 | 1.50 |
| M 10 F | 1.25 |
| M 12 | 1.75 |
| M 12 F | 1.25 |
| M 14 | 2.00 |
| M 16 | 2.00 |
| M 16 F | 1.50 |
| M 18 | 1.50 |
| M 20 | 1.50 |
| M 20 | 2.50 |
| M 22 | 1.50 |
| M 24 | 2.00 |
| M 27 | 2.00 |
| M 30 | 2.00 |
オンラインショップの品揃えをご覧になりたいですか?

わずか3つのステップで、アプリケーションのパラメータを使用して、耐用年数を含む適切な推奨製品を決定できます。
イグボール球面すべり軸受に関する最も重要な情報、技術、質問と回答をご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00